Numéro de produit: 23507
ACIC 300 V, 1 Tri #16 Str TC, isolation PVC E1, OS, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 105 °C sec 75 °C humide CSA HLBCD SUN RES -40 °C
Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 300 V, 1 triade 16 AWG (7 x 24) en cuivre étamé, isolation en PVC, code couleur E1, blindage global Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC, 105 °C sec, 75 °C humide CSA HLBCD SUN RES -40 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure
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
Normes
Compliance Documentation
Resources
Bulletins produits
Compliance Documentation