Numéro de produit: 24500

ACIC 600 V, 1 Pr #16 Str TC, isolation PVC E1, OS, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 105 °C sec 75 °C humide CSA HLABCD SUN RES -40 °C

Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 600 V, 1 paire 16 AWG (7 x 24) en cuivre étamé, isolation en PVC, code couleur E1, blindage global Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC, 105 °C sec, 75 °C humide CSA HLABCD SUN RES -40 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.333 in (8.46 mm) Yes Black

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.513 in

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.617 in Yes
0.64 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.617 po

Électricité

Nom. Conductor DCR
4.2 Ohm/1000ft

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

5,4 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V (CEC ACIC)

Température

Operating Installation
Dry: -40°C to +105°C, Wet: -40°C to +90°C -25°C To +105

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.40 in (188 mm) 7.40 in

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

175 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Conformité CEC / C(UL)

HLABCD, ACIC

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.374 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.374 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
24500 0105000 Bobine 612825324218
24500 0105000 Bobine 612825324218
24500 06010000 Bobine 612825324225
24500 06010000 Bobine 612825324225
24500 0602500 Bobine 612825324232
24500 0605000 Bobine 612825324249
24500 0605000 Bobine 612825324249
24500 0607500 Bobine 612825324263