Numéro de produit: 26523
ACIC 300 V, 2 Tri #18 Str TC, isolation PVC E1, IS/OS, gaine PVC, armure SIA, gaine PVC, 105 °C sec 75 °C humide CSA HLBCD SUN RES -40 °C
Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 300 V, 2 triades 18 AWG (7 x 26) en cuivre étamé, isolation en PVC, code couleur E1, blindage individuel Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en acier, gaine extérieure en PVC, 105 °C sec, 75 °C humide CSA HLBCD SUN RES -40 °C &
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure
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
Normes
Resources
Bulletins produits