Numéro de produit: 28169A

TC VN/PVC, 4+G C #1/0+6 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Noir PVC Jkt, 600 V TC-ER 90C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

Conducteur UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4+G, 1/0+6AWG (classe B), cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur M4, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 90 °C, sec/humide, SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC150A1501RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 1/0 AWG 19x12 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0635 in (1.61 mm) 0.489 in mm Black and Numbered
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.346 in (34.19 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

34,19 mm (1,346) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.106 Ohm/1000ft 136 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 0.42 Ohm/1000ft (1.4 Ohm/km) 75 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.73 in (171 mm) 8.076 in (205.1 mm)

Tension de traction maximum

2477.3 kg (5461.5 livres)

Poids câble en vrac

1786 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, THWN-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Type de présentation
28169A 0102500 Bobine