Numéro de produit: 28175A

TC VN/PVC, 4 C #3/0 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Noir PVC Jkt, 600 V TC-ER 90C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4 conducteurs 3/0AWG (Classe B) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur M4, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC200A1741RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 3/0 AWG 19x10 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.064 in (1.6 mm) 0.584 in mm Black and Numbered

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.085 in (2.2 mm) 1.566 in (39.78 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

39,78 mm (1,566) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.067 Ohm/1000ft 180 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 0.26 Ohm/1000ft (0.85 Ohm/km) 95 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.83 in (199 mm) 9.396 in (238.7 mm)

Tension de traction maximum

3620.0 kg (7980.8 livres)

Poids câble en vrac

2688 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, THWN-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.73 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.73 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
28175A 0102500 Bobine 612825365471