Numéro de produit: 28601A

TC VN/PVC, 8 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 8 conducteurs 18AWG (7x26) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC075A0551RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.088 in mm Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.385 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.385 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.66 Ohm/1000ft 9.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.54 in (39.1 mm) 1.925 in

Poids câble en vrac

92 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.499 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.499 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
28601A 01010000 Noir Bobine
28601A 0105000 Noir Bobine 612825399094