Numéro de produit: 28644A

TC VN/PVC, 60 °C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 60 conducteurs 14AWG (Classe B) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
28644A

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 14 7x22 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red, Black/Blue, Red/Blue, Orange/Blue, Yellow/Blue, Brown/Blue, Black/Orange, Red/Orange, Blue/Orange, Yellow/Orange, Brown/Orange, Black/Yellow, Red/Yellow, Blue/Yellow, Orange/Yellow, Brown/Yellow, Black/Brown, Red/Brown, Blue/Brown, Orange/Brown, Yellow/Brown, Repeats of 1-24 respectively

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.192 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft (8.27 Ohm/km) 8.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Poids câble en vrac

1 324 lb/1 000 pi (1 970 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

1202

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, THHN, THWN

Conformité CEC / C(UL)

FT4

Conformité IEEE

1202

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
28644A 0105000 Bobine 612825366508