Numéro de produit: PRISES KEYCONNECT CAT6+

Prise modulaire CAT6+, RJ45, KeyConnect Style

Les prises CAT6+ KeyConnect existent en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 2400, 3600 et 4800, TIA Catégorie 6+, ISO Classe E, 1000 BASE-T

Hauteur totale

0.88 in

Largeur totale

0.64 in

Profondeur

1.29 in

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique. Lot standard de 50 unités.

Poids

0.014 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Alloy with 50 µ inch Gold over Nickel Lead Frame
Rear Connection Copper Alloy with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de connexion Belden 110, poste de raccordement MediaFlex

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

1,000 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion IDC étanche aux gaz

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 raccordements

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Vérification des performances par un tiers

ETL - Catégorie vérifiée 6

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Certifications ACA, c(UL)us

Pièces connexes

Compatible avec les plastrons, adaptateurs, boîtiers et panneaux de brassage KeyConnect.

Pièces incluses

1 barre en T

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX103329

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.443 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.443 Date de révision : 24-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage
AX101319 Amande Paquet simple
AX101319-B24 Amande Paquet en vrac (24)
AX101321-B24 Noir Paquet en vrac (24)
AX104193-B24 Bleu Paquet en vrac (24)
AX104195 Brun Paquet simple
AX104195-B24 Brun Paquet en vrac (24)
AX101320 Blanc électrique Paquet simple
AX101320-B24 Blanc électrique Paquet en vrac (24)
AX101318 Gris Paquet simple
AX101318-B24 Gris Paquet en vrac (24)
AX104192 Vert Paquet simple
AX104192-B24 Vert Paquet en vrac (24)
AX103076-B24 Ivoire Paquet en vrac (24)
AX103076 Ivoire Paquet simple
AX104189 Orange Paquet simple
AX104189-B24 Orange Paquet en vrac (24)
AX104194 Violet Paquet simple
AX104194-B24 Violet Paquet en vrac (24)
AX104190 Rouge Paquet simple
AX104190-B24 Rouge Paquet en vrac (24)
AX101326 TIA Bleu Paquet simple
AX101328 TIA Marron Paquet simple
AX101325 TIA Vert Paquet simple
AX101322 TIA Orange Paquet simple
AX101327 TIA Violet Paquet simple
AX101323 TIA Rouge Paquet simple
AX101324 TIA Jaune Paquet simple
AX104191 Jaune Paquet simple
AX104191-B24 Jaune Paquet en vrac (24)