Numéro de produit: 0985 806 104

Ensemble de cordons Fast Ethernet Cat 5e, haute flexibilité, double extrémité, prise femelle M12 4 broches, codée D vers RJ45 mâle, 24 AWG, gaine TPE bleu sarcelle, toronné/non blindé avec 2 paires torsadées collées.

Ensemble de cordons Fast Ethernet Cat 5e, haute flexibilité, double extrémité, prise femelle M12 4 broches, codée D vers RJ45 mâle, 24 AWG, gaine TPE bleu sarcelle, toronné/non blindé avec 2 paires torsadées collées.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/42 V DC

Courant nominal

1.5 A

Type de transmission de données

Ethernet rapide Cat5e

Taux de transmission des données

100 Mbit/s

Côté 1 Sous-famille de produits

Réceptacle surmoulé M12

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

D

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

250 V

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 20 °C - + 60 °C

Plage de température (joint)

joint voir Accessoires

Degré de protection/Indice IP**

IP68

Modèle standard

CEI 61076-2-101

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

EN 60664-1 (2003/11) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Cuivre et étain (CuSn)

Côté 1 Placage de contact

Cuivre sur or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Couleur du boîtier

voir article standard

Matériau de la fixation

Cuivres (Cu/Zn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

806

Taille du conducteur

24 AWG

Nombre de fils

4 (2 paires torsadées)

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

.250"

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Sarcelle

Diamètre D du câble

.275"

Matériau d'isolation des fils

PO

Diamètre du fil isolé

.037"

Température ambiante (installation fixe)

-50°C + 75°C

Type de câble UL

Catégorie 5e

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL : CMR / CSA : CMG

Couleurs de base

Blanc / orange, blanc / vert, orange, vert

Côté 2 Sous-famille de produits

RJ45

Côté 2 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Fiche

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

D

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 20 °C - + 60 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Modèle standard, coté 2

IEC 60603-7

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Phosphore / cuivre et étain (CuSn)

Placage du contact, côté 2

Doré

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polycarbonate

Couleur du porteur de contact, côté 2

Transparent

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

Elastomère polyoléfine

Couleur du corps moulé, côté 2

Transparent

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 28-07-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 28-07-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
900005080 0985 806 104/0,2M 0.2 m
900004465 0985 806 104/0,3M 0.3 m
900004088 0985 806 104/0,5M 0.5 m
900004855 0985 806 104/0,6M 0.6 m
900004093 0985 806 104/1M 1 m
900004095 0985 806 104/2M 2 m
900004466 0985 806 104/3M 3 m
900004467 0985 806 104/4M 4 m
900004096 0985 806 104/5M 5 m
900004097 0985 806 104/6M 6 m
900016293 0985 806 104/7M 7 m
900016432 0985 806 104/8M 8 m
900004089 0985 806 104/10M 10 m
900004090 0985 806 104/12M 12 m
900004091 0985 806 104/14M 14 m
900004468 0985 806 104/15M 15 m
900004092 0985 806 104/16M 16 m
900016235 0985 806 104/19M 19 m
900004094 0985 806 104/20M 20 m
900016282 0985 806 104/23M 23 m
900004469 0985 806 104/25M 25 m
900016236 0985 806 104/27M 27 m
900005023 0985 806 104/30M 30 m
900016237 0985 806 104/31M 31 m
900016178 0985 806 104/35M 35 m
900016242 0985 806 104/40M 40 m