Numéro de produit: 0985 806 500

Ensemble de cordons Fast Ethernet Cat 5e, haute flexibilité, double extrémité, RJ45 mâle, droit vers RJ45 mâle droit, 4 broches, câble TPE 24 AWG, toronné/non blindé, 2 paires torsadées collées avec gaine bleu sarcelle.

Ensemble de cordons Fast Ethernet Cat 5e, haute flexibilité, double extrémité, RJ45 mâle, droit vers RJ45 mâle droit, 4 broches, câble TPE 24 AWG, toronné/non blindé, 2 paires torsadées collées avec gaine bleu sarcelle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

1.5 A

Courant nominal

1.5 A

Type de transmission de données

Ethernet rapide Cat5e

Taux de transmission des données

100 Mbit/s

Côté 1 Sous-famille de produits

RJ45

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Fiche

Nombre de broches

8 (4 raccordées)

Code, côté 1

D

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

250 V

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 75 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP20

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Plastique / Cuivre et étain (CuSn)

Côté 1 Placage de contact

Doré

Matériau du porteur de contact

Polycarbonate

Couleur du porteur de contact

Transparent

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Elastomère polyoléfine

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Numéro du câble

806

Taille du conducteur

24 AWG

Nombre de fils

4 (2 paires torsadées)

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

.250"

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Sarcelle

Diamètre D du câble

.275"

Matériau d'isolation des fils

PO

Diamètre du fil isolé

.037"

Température ambiante (installation fixe)

-50°C + 75°C

Type de câble UL

Catégorie 5e

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL : CMR / CSA : CMG

Couleurs de base

Blanc / orange, blanc / vert, orange, vert

Côté 2 Sous-famille de produits

RJ45

Côté 2 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Fiche

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

D

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 20 °C - + 60 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Modèle standard, coté 2

IEC 60603-7

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Phosphore / cuivre et étain (CuSn)

Placage du contact, côté 2

Doré

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polycarbonate

Couleur du porteur de contact, côté 2

Transparent

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

Elastomère polyoléfine

Couleur du corps moulé, côté 2

Transparent

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 27-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 27-08-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
900004856 0985 806 500/0,3M 0.3 m
900004103 0985 806 500/0,5M 0.5 m
900004857 0985 806 500/0,6M 0.6 m
900004106 0985 806 500/1M 1 m
900016501 0985 806 500/1,5M 1.5 m
900004109 0985 806 500/2M 2 m
900004112 0985 806 500/3M 3 m
900004546 0985 806 500/4M 4 m
900004113 0985 806 500/5M 5 m
900004547 0985 806 500/6M 6 m
900016231 0985 806 500/8M 8 m
900004104 0985 806 500/10M 10 m
900004548 0985 806 500/12M 12 m
900004105 0985 806 500/15M 15 m
900004549 0985 806 500/18M 18 m
900004107 0985 806 500/20M 20 m
900004108 0985 806 500/25M 25 m
900004110 0985 806 500/30M 30 m
900004111 0985 806 500/35M 35 m
900004550 0985 806 500/40M 40 m
900016284 0985 806 500/45M 45 m
900004551 0985 806 500/50M 50 m
900016405 0985 806 500/55M 55 m
900016150 0985 806 500/60M 60 m
900016151 0985 806 500/70M 70 m
900005068 0985 806 500/80M 80 m