Numéro de produit: RKMHL 4/S 5,5
Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M8 : femelle, montage arrière, vis M8 (côté accouplement), contacts imprimés (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A
Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M8 : femelle, montage arrière, vis M8 (côté accouplement), contacts imprimés (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Technical Information
Resources
Livres blancs
Technical Information