Numéro de produit: RSMHL 4/S 5,5
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M8 : mâle, montage arrière, M8 (côté accouplement), contacts d'impression (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M8 : mâle, montage arrière, M8 (côté accouplement), contacts d'impression (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Technical Information
Resources
Livres blancs
Technical Information