Numéro de produit: RSMHL 8/S 5,5

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M8 : mâle, montage arrière, vis M8 (côté accouplement), contacts d'impression (côté connexion), 8 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M8 : mâle, montage arrière, vis M8 (côté accouplement), contacts d'impression (côté connexion), 8 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSMHL 8/S 5,5

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 standard

Côté d'accouplement

Vis M8

Côté de connexion

Contacts d'impression

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Montage arrière

Nombre de broches

8

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

1.5 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

PCB

Dimension du filetage

M10 x 1

Matériau des fils

CuZn

Placage des fils

En plaqué nickel

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Modèle standard

CEI 61076-2-104

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

Cu/Ni

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

NBR

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934742001 RSMHL 8/S 5,5