Numéro de produit: RKU 19-242

M23 - Femelle 0° | #Contacts : 19 | 120 V | Câble : Noir (PUR) ; 16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC

M23 - Cordon femelle droit à extrémité unique | Nombre de contacts : 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Gaine PUR noire, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M23

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

M23 | Femelle | 19 pôles | 0°

Nombre de broches

19

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

125 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

120 V AC/DC

Courant nominal

16 x 8 A (broches-Ø 1 mm), 3 x 10 A (contact-Ø 1,5 mm)

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Section transversale

16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyamide (nylon), PA 66

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94-HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94-HB

Matériau de la fixation

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique

Caoutchouc fluorocarboné (FKM)

Numéro du câble

242

Taille du conducteur

16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Nombre de fils

19

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 11.60

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

16 x Ø 1,45 mm + 3 x Ø 1,95 mm

Température ambiante (installation fixe)

-50 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-25 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

max. + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21198 / 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 ; ignifuge

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Excellente | Résistance aux produits oléochimiques : Excellente | Résistance aux UV : Excellente | Performances à basse température : Excellente (flexibilité jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Bonne | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Excellente (résistance aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Chaîne porte-câbles | Adaptation environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

CEI 60754-1, VDE 0482-267, EN 50267-2-1

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
4924 RKU 19-242/2 M
19656 RKU 19-242/3 M
83972 RKU 19-242/1 M 1 m
60688 RKU 19-242/5 M 5 m
60684 RKU 19-242/10 M 10 m
60685 RKU 19-242/15 M 15 m
60686 RKU 19-242/20 M 20 m
61212 RKU 19-242/25 M 25 m
61215 RKU 19-242/30 M 30 m
61219 RKU 19-242/40 M 40 m
84529 RKU 19-242/50 M 50 m