Numéro de produit: RST 4-646

Connecteur de capteur/actionneur : M12 standard, cordon, extrémité simple, mâle droit, 4 pôles ; avec câble PVC gris 22 AWG

Connecteur de capteur/actionneur : M12 standard, cordon, extrémité simple, mâle droit, 4 pôles, 250 V | 4 A ; avec câble PVC gris 4 x 22 AWG

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

CEI 61076-2-101

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Gris translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn, nickelé, filetage extérieur

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

646

Taille du conducteur

22 AWG

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 7 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 M

Matériau conducteur

Cu [Cuivre brut]

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

Gris

Diamètre D du câble

Ø5.10 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC-SR

Diamètre du fil isolé

Ø1.25 mm

Température ambiante (installation fixe)

-40 à 105°C

Température ambiante (installation flexible)

-15 à 105°C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-15 à 105°C

Type de câble UL

AWM 2661, C(RU) AWM I/II A/B

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL VW-1, FT1

Caractéristiques de câble

Résistances mécaniques, à l'abrasion, aux chocs, aux intempéries ; résistances chimiques aux hydrocarbures, aux acides, aux alcalins

Fichier UL

E315587

UL

Oui

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 06-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 06-05-2024