Numéro de produit: GMNL 216 NJ LED 24 HH noir
Connecteur de terrain standard DIN GMNL : forme B, 3 broches (2 + 1 PE), boîtier translucide avec presse-étoupe noir, type à vis, M16 ; avec diode de récupération et LED rouge, 24 V CC, 10 A
Connecteur de terrain standard DIN GMNL : forme B, 3 broches (2 + 1 PE), boîtier translucide avec presse-étoupe noir, type à vis, M16 ; avec diode de récupération et LED rouge, 24 V CC, 10 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Product Certifications
Resources
Bulletins produits
Technical Information
Product Certifications