Numéro de produit: Rail Data Diode LV Train

Data Diode pour une tension de fonctionnement de 24 V avec autorisations de trains

Les dispositifs RDD20 se composent de 2 routeurs indépendants DATA IN et DATA OUT. À l'intérieur du dispositif, il existe une connexion de données unidirectionnelle continue (100 Mbit/s) de DATA IN à DATA OUT pour la transmission de données. En raison des exigences de sécurité, la transmission de données n'est possible que de DATA IN vers DATA OUT. Data Diode pour une tension de fonctionnement de 24 V avec autorisations de trains

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

Rail Data Diode LV Train (code produit : RDD20-1400A-EUUS999HHE3SXX.X.XX)

Nom

Rail Data Diode LV Train

Version du logiciel

HiOS 09.0.09

Type de port et quantité

14 ports au total, dont 6 x M12 "D"-codés et 8 x RJ45

Date de la dernière commande

2026-01-31

Date de la dernière livraison

2026-04-30

Date du dernier service

2031-04-30

Contact d'alimentation/signalisation

2 blocs de terminaux enfichables, 2 broches/1 bloc terminal enfichable, 2 broches

Interface V.24

2 prises RJ11

Emplacement pour carte SD

2 emplacements pour carte SD pour adaptateur d'autoconfiguration ACA31

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

2 x 24 V CC (16,8. 32 V CC)

Consommation électrique

23 W

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Mode de confiance d'interface , Gestion des files d'attente CoS , Classification et contrôle DiffServ IP entrants , Mise en forme des files d'attente / Bande passante maximale , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme des interfaces de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée , Trames Jumbo , VLAN (802.1Q) , VLAN basé sur le protocole , Mode VLAN non pris en charge , VLAN voix , VLAN basé sur l'adresse MAC , VLAN basé sur le sous-réseau IP , Surveillance IGMP/Interrogateur par VLAN (v1/v2/v3) , Filtrage multidiffusion inconnu , Protocole d'enregistrement multiple de VLAN (MVRP) , Protocole d'enregistrement multiple d'adresses MAC (MMRP) , Protocole d'enregistrement multiple (MRP) , Trames Jumbo , Protection contre les boucles de couche 2

Redondance

HIPER-Ring (commutateur en anneau) , HIPER-Ring sur agrégation de liens , Agrégation de liens avec LACP , Sauvegarde de liens , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , MRP sur agrégation de liens , Gestionnaire de sous-anneaux , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , Protections RSTP , VRRP , Suivi VRRP , HiVRRP (améliorations VRRP) , Couplage réseau redondant

Administration

Client DNS, prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, serveur OPC-UA

Diagnostic

Détection de conflit d'administration d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, notification par e-mail, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection du volet de liaison, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, mise en miroir des ports​​​​​​​ N:1, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN , informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, configuration Check Dialog, Switch Dump, Snapshot configuration de la facilité des instantanés

Configuration

Annulation automatique de la configuration (restauration), empreinte de configuration, fichier de configuration textuel (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur de configuration automatique ACA31 (carte SD), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, aide contextuelle de gestion Web, sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement, effacement de la configuration mais conservation des paramètres IP, gestion des scripts CLI via ENVM au démarrage, gestion basée sur HTML5

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, Contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, Serveur d'authentification intégré (IAS), Affectation de VLAN RADIUS, Affectation de stratégie RADIUS, Authentification multi-clients par port, Contournement de l'authentification MAC, Surveillance DHCP, Inspection ARP dynamique, Prévention automatique des dénis de service, LDAP, Liste de contrôle d'accès basée sur MAC d'entrée, Liste de contrôle d'accès basée sur IPv4 d'entrée, Liste de contrôle d'accès basée sur le temps, Liste de contrôle d'accès basée sur VLAN, Liste de contrôle d'accès basée sur VLAN d'entrée, Limitation basée sur le flux des listes de contrôle d'accès, Accès à la gestion restreint par VLAN, Indication de sécurité des périphériques, Piste d'audit, Journalisation CLI, Gestion des certificats HTTPS, Accès de gestion restreint, Bannière d'utilisation appropriée, Politique de mot de passe configurable, Nombre de tentatives de connexion configurable, Journalisation SNMP, Niveaux de privilèges multiples, Gestion des utilisateurs locaux, Authentification à distance via RADIUS, Verrouillage du compte utilisateur, Modification du mot de passe à la première connexion

Synchronisation du temps

Horloge transparente PTPv2 à deux étapes, horloge limite PTPv2, horloge temps réel tamponnée, client SNTP, serveur SNTPHorloge transparente PTPv2 à deux étapes, horloge limite PTPv2, horloge temps réel tamponnée, client SNTP, serveur SNTP

Divers

Mise hors tension du port, croisement manuel des câbles

Routage

Assistant IP/UDP, routage à vitesse filaire complète, interfaces de routeur basées sur les ports, interfaces de routeur basées sur le VLAN, interface de bouclage, filtre ICMP, diffusions dirigées vers le réseau, OSPFv2, RIP v1/v2, découverte de routeur ICMP (IRDP), routage monodiffusion statique, proxy ARP, suivi de route statique

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

159.3 h

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

146 mm x 164 mm x 120 mm

Poids

2200 g

Type de montage

Rail DIN

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

Fonctionnement : 5 Hz. 150 Hz, bruit à large bande vertical : 1,0 m/s² (rms) horizontale : 0,7 m/s² (rms), hors fonctionnement : 5 Hz. 150 Hz, bruit à large bande vertical : 7,9 m/s² (rms) horizontale : 5,5 m/s² (valeur efficace)

Choc CEI 60068-2-27

vertical : 30 m/s², 30 ms, horizontal : 50 m/s², 30 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80. 1000 MHz), 10 V/m (1400. 2000 MHz), 5 V/m (2000. 2700 MHz), 3 V/m (5100. 6000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

2 kV (ligne/terre), alimentation électrique 1 kV (ligne/terre) ligne de données 2 kV (ligne/terre)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz. 80 MHz)

FR 61000-4-16 tension de fréquence secteur

300 A/m

EN 55032

EN 55032 Classe A

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, EN 60131-2

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 60950-1

Transport

EN50121-4, EN51055, EN 45545-2

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Câble de terminal 943 301-001; Adaptateur de configuration automatique ACA31 942 074-001 ; Logiciel de gestion de réseau Industrial HiVision 943 156-xxx ; Bornier à 3 broches pour tension d'alimentation (50 pièces) 943 845-008 ; Bornier à 2 broches pour contact de signal (50 pièces). 943 845-010 ; Cordon d'alimentation 942 000-001 ; Capuchon de protection pour prise RJ45 (50 pièces) 943 936-001; Jeu de cache-poussière pour prise M12, métal (25 pièces) 942 057-001 ; Jeu de cache-poussière pour douille M12, plastique (25 pièces) 942 057-002

Contenu de la livraison

Dispositif, borniers, instructions générales de sécurité

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.157 Date de révision : 18-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.157 Date de révision : 18-11-2025


Références des pièces

Article n° Type
942197003 Rail Data Diode LV Train