Numéro de produit: Logiciel de commutation classique 9.0 - MACH104 (L3P)

Logiciel classique 9 pour MACH104 L2P et L3P

Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela inclut des fonctions complètes de gestion, de diagnostic et de filtrage, diverses fonctions de redondance, des mécanismes de sécurité et des applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MACH104

Commutation

Mise en forme du trafic , Désactivation de l'apprentissage (fonctionnalité hub) , Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Gestion des files d'attente CoS , Limiteur de diffusion de sortie par port , Contrôle de flux (802.3X) , Trames Jumbo , VLAN (802.1Q) , VLAN basé sur le protocole , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , Double marquage VLAN (QinQ) , VLAN voix , Protocole d'enregistrement multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/requête IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration d'anneau avancée pour MRP , HIPER-Ring (gestionnaire) , HIPER-Ring (commutateur d'anneau) , HIPER-Ring rapide , Agrégation de liens avec LACP , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , Couplage réseau redondant , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , MSTP (802.1Q) , Protections RSTP , RSTP sur MRP , VRRP , Suivi VRRP , HiVRRP (améliorations VRRP)

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection des conflits d'adresses d'administration, Détection de réapprentissage d'adresse, Notification MAC, Contct signal, Indication de l'état du périphérique, TCPDump, Voyants, Syslog, Surveillance des ports avec désactivation automatique, Détection du volet de liaison, Détection de surcharge, Détection des discordances de duplex, Surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), Mise en miroir des ports 1:1, Mise en miroir des ports 8:1, Mise en miroir des ports N:1, Informations système, Auto-tests au démarrage à froid, Test du câble cuivre, Administration SFP, Dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Adaptateur de configuration automatique ACA11 (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (restauration), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, serveur DHCP : option 43, adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), scripts CLI, prise en charge MIB complète, gestion Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution de VLAN RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, liste de contrôle d'accès basée sur MAC d'entrée, liste de contrôle d'accès basée sur IPv4 d'entrée, liste de contrôle d'accès basée sur VLAN d'entrée, accès à la gestion restreint par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès de gestion restreint, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, gestion des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Horloge transparente PTPv2 à deux étapes, horloge limite PTPv2, horloge temps réel tamponnée, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles

Routage

Routage à vitesse filaire complète, interfaces de routeur basées sur les ports, interfaces de routeur basées sur le VLAN, diffusions dirigées vers le réseau, OSPFv2, RIP v1/v2, découverte de routeur ICMP (IRDP), chemin multiple à coût égal (ECMP), proxy ARP, suivi de route statique

Routage multicast

DVMRP, IGMP v1/v2/v3, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM / SSM (RFC4601)

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 27-11-2025