Numéro de produit: Logiciel de commutation classique 9.0 - MACH4002-XG (L2P)

Logiciel classique 9 pour les commutateurs MACH4002 24G, 48G, 24G+3X et 48G+3X - L2P

Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela inclut des fonctions complètes de gestion, de diagnostic et de filtrage, diverses fonctions de redondance, des mécanismes de sécurité et des applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MACH4002-XG

Commutation

Désactiver l'apprentissage (fonctionnalité hub) , Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Limiteur de diffusion de sortie par port , Contrôle de flux (802.3X) , VLAN (802.1Q) , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , Double marquage VLAN (QinQ) , VLAN voix , Protocole d'enregistrement multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/requête IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration d'anneau avancée pour MRP , HIPER-Ring (gestionnaire) , HIPER-Ring (commutateur d'anneau) , HIPER-Ring sur agrégation de liens , HIPER-Ring rapide , Agrégation de liens avec LACP , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , Couplage réseau redondant , Gestionnaire de sous-anneaux , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , MSTP (802.1Q) , Protections RSTP , RSTP sur MRP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse d'administration, détection de réapprentissage d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection de basculement de lien, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), Port Mirroring 1:1, Port Mirroring 8:1, informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Adaptateur de configuration automatique ACA11 (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (restauration), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, serveur DHCP : option 43, adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), scripts CLI, prise en charge MIB complète, gestion Web, aide contextuelle

Sécurité

sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution VLAN via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, accès à l'administration limité par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3AF), croisement manuel des câbles

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 27-11-2025