Numéro de produit: Logiciel de commutation classique 9.0 - OpenOCTOPUS (L2E)

Logiciel classique 9 pour commutateur OCTOPUS

Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela inclut des fonctions complètes de gestion, de diagnostic et de filtrage, diverses fonctions de redondance, des mécanismes de sécurité et des applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

OpenOCTOPUS

Commutation

Désactiver l'apprentissage (fonctionnalité hub) , Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Limiteur de diffusion de sortie par port , Contrôle de flux (802.3X) , VLAN (802.1Q) , Surveillance/requête IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

HIPER-Ring (Gestionnaire) , HIPER-Ring (Commutateur en anneau) , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , Couplage réseau redondant , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , Protections RSTP , RSTP sur MRP

Administration

TFTP, LLDP (802.1AB), V.24, HTTP, interruptions, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse en matière d'administration, détection de réapprentissage d'adresse, contact de signalisation, indication de l'état du périphérique, voyants, Syslog, détection des discordances de duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, administration SFP, Switch Dump

Configuration

Adaptateur de configuration automatique ACA11 (prise en charge limitée) (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (restauration), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), prise en charge MIB complète, gestion Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, compteur d'occurrences ACL, accès à l'administration limité par VLAN, journalisation SNMP, administration des utilisateurs locaux

Synchronisation du temps

Client SNTP, Serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3af), croisement manuel des câbles

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 27-11-2025