Numéro de produit: DCXS21-00000-22

Façades et panneaux - DCX Cabinet RL

ARMOIRE DCX SISMIQUE 84 x 36 x 15, DROITE-GAUCHE, BLANC, SANS PANNEAU SUPÉRIEUR, SANS PANNEAU INFÉRIEUR, SANS PORTES, SANS PANNEAU LATÉRAL, SANS PANNEAU ARRIÈRE, FIXATION 8 CÂBLES, 8 BOBINES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
DCXS21-00000-22

Spécifications

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale (diffusion)

Poids

165 lbs

Hauteur totale

84 in

Largeur totale

36 in

Profondeur

15 in

Capacité maximale

4608 terminaisons (LC) 8 boîtiers

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À + 60°C

Matériaux

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Autre spécification

Évaluation sismique (zone 4)

Pièces incluses

8 assemblages de fixation de distribution de câbles, 8 bobines

Notes

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.73 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.73 Date de révision : 23-10-2025