Numéro de produit: FC5D06LDFM

Cassette d'épissure FX DCX, OM5, 06 ports, LC Duplex avec ruban pigtail 250 μm

Cassette d'épissure FX DCX, OM5, 6 ports, LC Duplex avec ruban pigtail 250 μm, adaptateurs vert citron

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Poids

0.189 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

3.410 in

Longueur totale

7.200 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex with Shutters 0.15 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails de fusion de masse 250μm, puce d'épissure, manchon de protection d'épissure, caoutchouc de rétention de câble : 2 mm & 3 mm

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 21-10-2025