Numéro de produit: DCX-04FM-LR

Boîtier DCX 4U avec 12 plateaux, flux de gauche à droite

BOÎTIER DCX 4U, PASSAGE DE CÂBLES GAUCHE-DROITE, AVEC 12 PLATEAUX, COFFRE & GESTION DES CORRECTIFS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

17.47 lbs

Hauteur totale

6.729 in

Largeur totale

20.807 in

Profondeur

11.81

Capacité maximale

comprend 48 cadres ou cassettes, 12 bases ou 72 cassettes, base-8

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +60°C

Matériaux

Element Description
Steel Housing
PC/ABS Housing
Polycarbonate Housing

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

#12-24 vis à métaux Phillips (4x). Écrous cage de rail (4x)

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.290 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.290 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
DCX-04FM-LR Noir 611589248204