Numéro de produit: ACX-01RM-048P-U

Boîtier de panneau de brassage FiberExpress ACX HD, tiroir coulissant avant complet, 1U

Boîtier de panneau de brassage haute densité FiberExpress avec tiroir coulissant avant complet, 1U/19'', vide, noir

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

4.8 kg

Hauteur totale

44 mm

Largeur totale

482 mm

Profondeur

398 mm

Capacité maximale

Prend en charge jusqu’à 4 cassettes de la série ACX ou cadre adaptateur (jusqu’à 96 fibres par U)

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Matériaux

Material
SPCC

Pièces incluses

Écrous de cage et vis ; bandes velcro ; Étiquette adhésive d’identification de port

Pièces connexes

Cassettes haute densité FiberExpress ACX (ACX-FCxxxx) Bande d’adaptateur haute densité ACX (ACX-FFxxxx), plaque vierge (ACX-FF-BLANK) pour les ports inoccupés

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Notes

Accès : Tiroir coulissant avant complet

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 13-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 13-04-2025


Références des pièces

Article n° Couleur
ACX-01RM-048P-U Noir

Ressources

Resources