Numéro de produit: FC4D12LDFPXE

Cassette d'épissure FX DCX, OM4, 12 ports LC Duplex avec pigtails de 250 µm, retournement par paire

Cassette d'épissure FX DCX, OM4, 12 ports LC Duplex avec pigtails 250 µm, retournement par paire, adaptateurs Erika Violet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.460 livre

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

6.830 in

Longueur totale

7.200 in

Capacité maximale

24 Fibres

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.15 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails à code couleur de 250 m, puce d'épissure, manchon de protection d'épissure, manchon de protection d'épissure micro, caoutchouc de rétention de câble : 2 mmµ3 mm &

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 21-10-2025