Numéro de produit: FFSU12LD

Trame FXU OS2 12P LC DUPLEX

Cadre FX Ultra, OS2, 12 ports, LC Duplex, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.25

Hauteur totale

1.5

Largeur totale

4.46 in

Profondeur

2.2 in

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux de brassage FiberExpress Ultra, assemblages de câbles pré-brochés MPO à faible atténuation

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur Nombre de ports Nombre de fibres
FFSU12LD Duplex LC 12 Port 24