Numéro de produit: FFZD06BB

Cadre FX DCX 6P vierge

Cadre FX DCX, 6 ports, vierge

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

0.066

Hauteur totale

0.448

Largeur totale

3.4 in

Profondeur

5.7 in

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Module de cadre DCX & Panneau de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 31-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 31-10-2025