Numéro de produit: FF4D06MP

CADRE FX DCX, OM4, 06 PORTS, MPO TOUCHE HAUT/TOUCHE BAS

Cadre FX DCX, OM4, 06 ports, touches MPO haut/bas, adaptateurs ERIKA VIOLET

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.066 lbs

Hauteur totale

0.448 in

Largeur totale

3.400 in

Longueur totale

5.700 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet

Performances des connecteurs pour fibre

Total Insertion Loss Total Return Loss
0.35 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Module de cadre DCX & Panneau de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.174 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.174 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports Type de fibre
FF4D06MP Violet Erika MPO mâle 6 Port OM4