Numéro de produit: Cassette FX UHD OS2 18P MPO12M

Cassette FX UHD OS2 18 ports MPO-12 M

Cassette FX UHD OS2 18 ports MPO-12 mâle

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Cassette FX UHD OS2 18P MPO12M

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.657 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 23-10-2025


Ressources

Resources