Numéro de produit: FC3U06STMF

Ultra Cassette FX OM3 06P MPO-12 (F)

Cassette FX ULTRA, OM3, 06 ports, MPO-12 (mâle), ST, type A, adaptateurs métalliques

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FC3U06STMF

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.657 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Capacité maximale

06 fibres, 06 ports ST

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Male
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Metal ST Simplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side ST 0.25 dB -30 dB
Trunk Side MPO-12 Female 0.35 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Veuillez vous référer à l’étiquette à l’arrière de la cassette pour la configuration appropriée du numéro de port avant

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Identification de la polarité
FC3U06STMF Aqua ST Type A