Numéro de produit: FC3X06LDFP

FX ECX CASS OM3 06P AVEC 250-PT LC_DX AQ_ADP

Cassette FX ECX, OM3, 06 ports, avec pigtails 250 µm, LC DUPLEX, adaptateurs Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.584 lbs

Hauteur totale

1.300 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.740 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails à code couleur de 250μm, manchon de protection d'épissure mince, bande en caoutchouc et serre-câbles

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, manchons d'épissure Belden (voir notes)

Emballage

Emballé individuellement dans une coque en plastique, expédié dans une boîte en carton (12/boîte)

Notes

Le porte-épissure est inclus. Support d'épissure compatible avec les manchons d'épissure Belden numéros de pièce (diamètre post-rétractable) : FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) et FXFUHSRIBEB12 (ovale 4,1 mm x 4,6 mm). Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 23-10-2025