Numéro de produit: FC3X12LKFMNx

FX ECX CASS OM3 12P MASS FUSION PIGTAIL LC DUPLEX À CLAVETTE

Cassette FX ECX, OM3, 12 ports, avec queues de cochon en ruban MASS FUSION de 250 µm, LC KEYED DUPLEX, adaptateurs rouges

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Hauteur totale

1.300 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.740 in

Capacité maximale

24 libres, 12 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails, manchons d'épissure et colliers de serrage de 250 µm

Pièces connexes

Panneaux de brassage/boîtiers muraux FX ECX, cassettes d'épissure/séparateur ECX, cordons de brassage

Emballage

Emballé individuellement dans une coque en plastique, expédié dans une boîte en carton (12/boîte)

Notes

Le support d'épissure est inclus. Le support d'épissure est compatible avec les références de manchons d'épissure Belden (diamètre post-rétractable) : FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) et FXFUHSRIBEB12 (ovale 4,1 mm x 4,6 mm).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur Nombre de ports
FC3X12LKFMNA Clavetage LC Aqua 12 Port
FC3X12LKFMNB Clavetage LC Bleu 12 Port
FC3X12LKFMNG Clavetage LC Vert 12 Port
FC3X12LKFMNM Clavetage LC Marron 12 Port
FC3X12LKFMNN Clavetage LC Noir 12 Port
FC3X12LKFMNO Clavetage LC Orange 12 Port
FC3X12LKFMNP Clavetage LC Rose 12 Port
FC3X12LKFMNR Clavetage LC Rouge 12 Port
FC3X12LKFMNS Clavetage LC Gris 12 Port
FC3X12LKFMNV Clavetage LC Violet 12 Port
FC3X12LKFMNW Clavetage LC Blanc 12 Port
FC3X12LKFMNY Clavetage LC Jaune 12 Port