Numéro de produit: FCSH12LAFS

FX UHD Cassette OS2 12 Ports

Cassette FX UHD, OS2, 12 ports, épissure, LC DUPLEX/APC, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.500 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

9.08 in

Capacité maximale

24 fibres, 12 ports LC Duplex/APC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex/APC
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC/APC Duplex 0.25 dB -65 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur
FCSH12LAFS Bleu Duplex LC/APC