Numéro de produit: FCSH18LAMF1G

FX UHD Cassette OS2 18 Ports

Cassette FX UHD, OS2, 18 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX/APC, TYPE-A alternatif, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.500 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

9.08 in

Capacité maximale

36 fibres, 18 ports LC Duplex/APC

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex/APC
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Identification de la polarité

ALT de type A

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.25 dB -65 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.35 dB -60 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU, tresses FX, FX Brilliance

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Identification de la polarité
FCSH18LAMF1G Bleu Duplex LC/APC Type A alternatif