Numéro de produit: FFSX06LD

Trame FX ECX mode simple Duplex LC

Cadre FX ECX, OS2, 6 ports, LC DUPLEX, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.2

Hauteur totale

6.34 in

Largeur totale

1.3 in

Longueur totale

2.890 in

Profondeur

2.88 in

Capacité maximale

12 libres, 6 ports Duplex LC

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC-Duplex
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Frame Brace Support Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, Pigtails FX, Brilliance FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Notes

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports
FFSX06LD Bleu Duplex LC 6 Port