Numéro de produit: FX ECX Trame KeyConnect

FiberExpress ECX Trame KeyConnect

FiberExpress ECX Trame KeyConnect

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

0.2 lbs

Hauteur totale

1.3 in

Largeur totale

6.34 in

Longueur totale

2.890 in

Profondeur

1.39 in

Tableau des capacités maximales

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 4 Ports KEYCONNECT

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0
Front Connector Body
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Frame Brace Support Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, Pigtails FX, Brilliance FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Notes

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.294 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.294 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports
FFZX06KC
FFZX04KC Noir KeyConnect 4 Port