Numéro de produit: FX ECX Trame OM1 LD

FX ECX Trame OM1 Duplex LC

FX ECX Trame OM1 Duplex LC. Disponible en plusieurs nombres de port.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM1

Poids

0.2 lbs

Hauteur totale

1.3 in

Largeur totale

6.34 in

Longueur totale

2.890 in

Profondeur

1.39 in

Tableau des capacités maximales

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 12 Fibers 6 LC Duplex Ports

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Beige LC-Duplex
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Frame Brace Support Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, Pigtails FX, Brilliance FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Notes

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports
FF1X03LD Beige Duplex LC 3 Port
FF1X06LD Beige Duplex LC 6 Port
FF1X08LD Beige Duplex LC 8 Port
FF1X12LD Beige Duplex LC 12 Port
FF1X16LD Beige Duplex LC 16 Port