Numéro de produit: 10GX coudé PP 24 1U

Panneau de brassage coudé AX105363-10GX 24 ports 1U préchargé UTP

Panneau de brassage coudé AX105363, 24 ports, 1U, avec connecteurs modulaires RJ45 10GX préchargés en UTP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 10GX, TIA Catégorie 6A, 10GBASE-T

Hauteur totale

44.450 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur

265.176 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.061 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX cordon de raccordement et 10GX assemblages de câbles préterminés.

Pièces incluses

4 vis (10x32) ; 4 vis (12x24) ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 2 porte-étiquettes ; 2 sangles Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 barre.

Notes

Reportez-vous à AX102283 pour les spécifications des prises modulaires.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105363 Noir 611589007504