Numéro de produit: CAT5E REVConnect couplé PP 24P

RV5PPA1U24-CAT5E Panneau de brassage coudé REVConnect, 24 ports, préchargé, UTP

Panneau de brassage CAT5E REVConnect, coudé, 24 ports, 1U (préchargé)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système 1200, TIA Catégorie 5E, ISO Classe D, 1GBASE-T

Hauteur totale

1.73 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur

5.830 in

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

2.045 lbs

Matériaux

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Capacité maximale

24 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Rétention du câble/connecteur

15 livre

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 5e - TIA 568.C.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseT< souper> MT< /souper> (jusqu'à 100 W)

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises modulaires CAT5E REVConnect, cordons modulaires CAT5E

Pièces incluses

24 prises REVConnect Cat5E UTP, 25 conducteurs REVConnect, 4 vis (10 x 32) ; 4 fenêtres transparentes ; 1 barre de gestion des câbles arrière ; 4 vis (12 x 24) ; 2 bandes Velcro ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106520 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RV5PPA1U24BK Noir 611589224857
RV5PPA1U24WH Blanc 611589224864