Numéro de produit: KCONN PP plat 48 2U

Panneau de brassage KeyConnect AX103115, plat, 48 ports, 2U, vide, UTP

Panneau de brassage KeyConnect, 48 ports, 2U, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

Hauteur totale

88.9 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur

33.020 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0.816 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX, CAT6+ et des prises modulaires CAT5E REVConnect et KeyConnect ainsi que des modules multimédias KeyConnect.

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 porte-étiquette ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 barre de gestion ; 1 guide d'installation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 03-12-2025