Numéro de produit: PPRO PP 1U 48P 10GX JACK UTP

Panneau non blindé PPC6AUR-D-PatchPro 48 ports UTP Cat6A compatible iPLM, 1U, emballage comprenant une prise modulaire non blindée RJ45 10GX

Panneau PatchPro 48 ports UTP Cat6A iPLM Ready non blindé, 1U, 48 prises REVConnect 10GX UTP incluses (non préchargées)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
PPRO PP 1U 48P 10GX JACK UTP

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

483 mm

Profondeur

113 mm

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of connector Plastic Black

Capacité maximale

48 connecteurs

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Keystone

Compatibilité fiche/prise

RJ45, noyau REVConnect

Type de raccordement

Universel T568A/B

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; TIA 568-C.3

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

PatchPro Connectivity, 10GX JACK UTP PPRO PC 10GX UTP LSZH, kit de mise à niveau RFID

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 19-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 19-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
PPC6AUR-D Noir

Ressources

Resources