Numéro de produit: Boîtier FX-M pré-broché OM1

Boîtier multi pour consolidation de poste de travail pré-broché OM1

Boîtier multi FX pour consolidation de poste de travail boîtier pré-broché FX Multimode OM1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, zone de poste de travail

Poids

0.5 kg

Hauteur totale

1.5 m

Largeur totale

4.5

Profondeur

6.6

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Beige LC Duplex

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

PANNEAUX DE RACCORDEMENT FX UHD & FXU, CÂBLES DE RACCORDEMENT FX MPO, CORDONS DE RACCORDEMENT FX

Emballage

Emballage individuel dans une boîte Korrvu

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur UPC
FW1MBP06LD Noir Duplex LD 611589159746

Ressources

Resources