Numéro de produit: PIGTAILS CAT6+ S/FTP LSZH

Câble queue de cochon CAT6+, S/FTP, LSZH

Pigtails en cuivre CAT6+, S/FTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
PIGTAILS CAT6+ S/FTP LSZH

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et bâtiment. Prend en charge les applications actuelles et futures de catégorie 6 et 5e, telles que : 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
25 Solid BC - Bare Copper 6.1 mm 4

Nombre total de paires

4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Blindage interne

Element Type Material
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material
No Jacket

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 30%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.1 mm

Schéma de câblage

T568A/B-Ouvert

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot LSZH Snagless
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

Résistance diélectrique

2.5 kV DC

Courant nominal

1 A

Résistance d'isolement

5000 MOhm*km

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Voltage

Voltage Rating [V]
72 V DC

Note sur la performance 1

Il y a une marge de 1 dB sur NEXT et RL garantie par rapport à la norme ISO/IEC 11801-1:2017

Note de bas de page sur les performances2

Les données de performances inférieures à 4 MHz ou supérieures à 500 MHz sont données à titre indicatif uniquement.

Plage de température d'installation

0°C À + 50°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 60°C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

25 mm

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; FR 50173-1 Amd 1 Carégorie 6 ; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Catégorie 6

Environnement

Conforme pour l'intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Utilisation – Intérieur

Oui

Pièces connexes

CAT 6+ Prises modulaires blindées, CAT 6+ panneaux de brassage blindés

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 12-08-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 12-08-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C6B4306002M Bleu 2 m