Numéro de produit: PIGTAILS CAT6+ UTP CMP

Pigtails CAT6+ UTP CMP

Pigtails CAT6+ UTP CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, 3600 et 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T

Nombre total de paires

4

Diamètre nominal général

0.238 po

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

1.040 po

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

Indice UL

Colonne montante

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568-C.2, Classe E - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendement 2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Chambre de distribution

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises et coupleurs modulaires CAT6, panneaux de brassage CAT6, connecteurs GigaBIX+ +

Étiquetage

Numéro de référence Belden, acronyme de performance, schéma de câblage et longueur des câbles.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.272 Date de révision : 10-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.272 Date de révision : 10-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C632206020 Bleu 20 pi
C632206025 Bleu 25 pi
C632206035 Bleu 35 pi
C632206043 Bleu 43 pi
C632206050 Bleu 50 pi
C632206055 Bleu 55 pi
C632206075 Bleu 75 pi
C632206100 Bleu 100 pi
C632306012 Bleu 1 2 pi
C632306015 Bleu 15 pi
C632306020 Bleu 20 pi
C632306025 Bleu 25 pi
C632306035 Bleu 35 pi
C632306050 Bleu 50 pi
C632306065 Bleu 65 pi
C632306075 Bleu 75 pi
C632306100 Bleu 100 pi
C632208017 Gris 17 pi
C632208020 Gris 20 pi
C632208025 Gris 25 pi
C632208030 Gris 30 pi
C632208035 Gris 35 pi
C632208040 Gris 40 pi
C632208045 Gris 45 pi
C632208050 Gris 50 pi
C632208075 Gris 75 pi
C632208100 Gris 100 pi
C632308015 Gris 15 pi
C632308020 Gris 20 pi
C632308025 Gris 25 pi
C632308030 Gris 30 pi
C632308035 Gris 35 pi
C632308050 Gris 50 pi
C632308075 Gris 75 pi
C632308100 Gris 100 pi
C632308150 Gris 150 pi
C632308200 Gris 200 pi
C632308250 Gris 250 pi
C632209015 Blanc 15 pi
C632209020 Blanc 20 pi
C632209025 Blanc 25 pi
C632209035 Blanc 35 pi
C632209050 Blanc 50 pi
C632209075 Blanc 75 pi
C632209100 Blanc 100 pi
C632209150 Blanc 150 pi
C632309015 Blanc 15 pi
C632309020 Blanc 20 pi
C632309025 Blanc 25 pi
C632309035 Blanc 35 pi
C632309050 Blanc 50 pi
C632309075 Blanc 75 pi
C632309100 Blanc 100 pi
C632304012 Jaune 1 2 pi