Numéro de produit: CAT6+ UTP CMR PIGTAILS COLLÉS

CAT6+ UTP CMR pigtails collés

CAT6+ UTP CMR pigtails collés

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, 3600 et 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T

Nombre total de paires

4

Diamètre nominal général

0.238 po

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

1.040 po

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

Indice UL

Colonne montante

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568-C.2, Classe E - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendement 2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Colonne montante

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises et coupleurs modulaires CAT6, panneaux de brassage CAT6, connecteurs GigaBIX+ +

Étiquetage

Numéro de référence Belden, acronyme de performance, schéma de câblage et longueur des câbles.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 10-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 10-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C601200015 Noir 15 pi
C601200020 Noir 20 pi
C601200025 Noir 25 pi
C601200035 Noir 35 pi
C601200050 Noir 50 pi
C601200075 Noir 75 pi
C601200100 Noir 100 pi
C601300015 Noir 15 pi
C601300020 Noir 20 pi
C601300025 Noir 25 pi
C601300035 Noir 35 pi
C601300050 Noir 50 pi
C601300075 Noir 75 pi
C601300100 Noir 100 pi
C601206015 Bleu 15 pi
C601206020 Bleu 20 pi
C601206025 Bleu 25 pi
C601206035 Bleu 35 pi
C601206050 Bleu 50 pi
C601206075 Bleu 75 pi
C601206100 Bleu 100 pi
C601306015 Bleu 15 pi
C601306020 Bleu 20 pi
C601306025 Bleu 25 pi
C601306030 Bleu 30 pi
C601306035 Bleu 35 pi
C601306040 Bleu 40 pi
C601306045 Bleu 45 pi
C601306050 Bleu 50 pi
C601306075 Bleu 75 pi
C601306082 Bleu 82 pi
C601306100 Bleu 100 pi
C601306200 Bleu 200 pi
C601208010 Gris 10 pi
C601208015 Gris 15 pi
C601208020 Gris 20 pi
C601208025 Gris 25 pi
C601208030 Gris 30 pi
C601208035 Gris 35 pi
C601208050 Gris 50 pi
C601208060 Gris 60 pi
C601208065 Gris 65 pi
C601208075 Gris 75 pi
C601208085 Gris 85 pi
C601208100 Gris 100 pi
C601208130 Gris 130 pi
C601308007 Gris 7 pi
C601308015 Gris 15 pi
C601308020 Gris 20 pi
C601308025 Gris 25 pi
C601308030 Gris 30 pi
C601308035 Gris 35 pi
C601308050 Gris 50 pi
C601308060 Gris 60 pi
C601308075 Gris 75 pi
C601308100 Gris 100 pi
C601308130 Gris 130 pi
C601205015 Vert 15 pi
C601205020 Vert 20 pi
C601205025 Vert 25 pi
C601205035 Vert 35 pi
C601205050 Vert 50 pi
C601205075 Vert 75 pi
C601205100 Vert 100 pi
C601305015 Vert 15 pi
C601305020 Vert 20 pi
C601305025 Vert 25 pi
C601305035 Vert 35 pi
C601305050 Vert 50 pi
C601305075 Vert 75 pi
C601305100 Vert 100 pi
C601202020 Rouge 20 pi
C601202075 Rouge 75 pi
C601209010 Blanc 10 pi
C601209015 Blanc 15 pi
C601209020 Blanc 20 pi
C601209025 Blanc 25 pi
C601209035 Blanc 35 pi
C601209050 Blanc 50 pi
C601209075 Blanc 75 pi
C601209100 Blanc 100 pi
C601309010 Blanc 10 pi
C601309015 Blanc 15 pi
C601309020 Blanc 20 pi
C601309025 Blanc 25 pi
C601309035 Blanc 35 pi
C601309050 Blanc 50 pi
C601309075 Blanc 75 pi
C601309100 Blanc 100 pi
C601204015 Jaune 15 pi
C601204020 Jaune 20 pi
C601204025 Jaune 25 pi
C601204035 Jaune 35 pi
C601204050 Jaune 50 pi
C601204075 Jaune 75 pi
C601204100 Jaune 100 pi
C601304015 Jaune 15 pi
C601304020 Jaune 20 pi
C601304025 Jaune 25 pi
C601304035 Jaune 35 pi
C601304050 Jaune 50 pi
C601304075 Jaune 75 pi
C601304100 Jaune 100 pi