Numéro de produit: BHH193UC

Gestion des câbles horizontaux Belden

Gestionnaire horizontal avec doigts moulés et couvercle à charnière

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les gestionnaires horizontaux permettent le routage de câbles/cordons de raccordement de cuivre et de fibres dans des racks et armoires tout en conservant le rayon de cintrage adapté et tout en organisant le réseau pour des déplacements, ajouts et changements faciles. Les caractéristiques comprennent une hauteur de 1U à 4U, un support de 19 pouces comprenant le matériel de montage, compatible avec les racks et les armoires, une sélection de gestionnaires horizontaux de style anneau, doigt et barre d'attache de câble." &

Environnement

Intérieur

Unités de racks

3U

Hauteur totale

5.25 in

Largeur totale

19.0 in

Profondeur

5.66 in

Type de montage

Montage en rack 19” horizontal

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Doigts moulés en acier et plastique

Couleur

Noir

Poids

4,0 livres

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 31-05-2024

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Référence n° Hauteur Largeur Profondeur Poids
BHH193UC 5.25 po 19.0 po 5.66 po 4,0 livres