Numéro de produit: Canal de transition

Canaux de transition de racks

Canaux de transition de racks

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Profondeur

6.0 in

Type de montage

19 po

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Pièces incluses

Matériel de montage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.136 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Matériel de montage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.136 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Hauteur Largeur Profondeur Poids
BHTTH196 Canal supérieur de transition, haute densité 6.0 po 19.0 po 6.0 po 5.1 livres
BHTD196 Canal inférieur de transition, double 6.0 po 19.0 po 6.0 po 4.0 livres
BHTL196 Canal inférieur de transition 1.75 po 19.0 po 6.0 po 3.0 livres
BHTT196 Canal supérieur de transition 1.75 po 19.0 po 6.0 po 2.6 livres