Numéro de produit: GESTION DES CÂBLES VERTICALE SIMPLE SÉRIE E

Série EDAV1xx2

Gestion des câbles verticale avec bande à un doigt pour série E.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Largeur totale

20 mm

Profondeur

105 mm

Matériel

Doigts moulés en métal et plastique sur un côté

Couleur

Noir

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

gestionnaire de câbles et boulons pour le montage

Emballage

Emballage individuel

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.168 Date de révision : 05-08-2025

Pièces incluses

gestionnaire de câbles et boulons pour le montage

Emballage

Emballage individuel

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.168 Date de révision : 05-08-2025


Références des pièces

Référence n° Hauteur Profondeur EDC / ESN / ESH Application Taille minimale de l'armoire
EDAV1152 531 mm 105 mm 15U
EDAV1182 620 mm 105 mm 18U
EDAV1222 884 mm 105 mm 22U
EDAV1272 1062 mm 105 mm 27U
EDAV1322 1240 mm 105 mm 32U
EDAV1372 1504 mm 105 mm 37U
EDAV1422 1681 mm 105 mm 42U
EDAV1452 1858 mm 105 mm 45U
EDAV1472 1954 mm 105 mm 47U