Numéro de produit: XZUK01

Zéro U - Panneau de brassage vertical

Panneau de brassage vertical (7 positions)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Avantages

Les panneaux de brassage verticaux sont compatibles avec la connectivité cuivre et fibre de Belden (FX UHD, FX Ultra Frames et cassettes)

Caractéristiques

Se fixe aux rails de montage

Environnement

Intérieur

Hauteur totale

34.0 in

Largeur totale

2.5 in

Profondeur

1.7 in

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 31-05-2024