Numéro de produit: FRAA5YSK

Adaptateur ADC pour chemin de câbles à fibre optique, Belden 4x12 vers ADC 12"

Kit adaptateur ADC pour chemin de câbles à fibre optique, Belden 4x12 (300 mm x 100 mm) vers ADC 12"

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.238 lbs

Hauteur totale

1,377 po (34,976 mm

Largeur totale

2.362 in

Longueur totale

2.755 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Mild steel, Nickel Plated finish

Notes

Le kit d'adaptateur de conduit est utilisé pour joindre un conduit en plastique ADC 12 x 4 existant à un conduit Yellow Duct 300 x 100 mm, etc. Le kit se compose de 4 adaptateurs avec : des languettes de verrouillage et des goujons de 6 mm de diamètre ; un support de serrage ; des écrous et des rondelles de blocage." Un adaptateur est placé dans les ergots moulés sur le conduit ADC, avec les supports de serrage placés sur le goujon, à l'extérieur du conduit ADC. Les languettes de verrouillage des adaptateurs sont placées dans les fentes réalisées à l'extrémité et sur les côtés du conduit jaune, à l'aide d'un outil de rainurage, disponible séparément. Un écrou et une rondelle sont installés pour fixer ensemble les quatre supports et les conduits.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAA5YSK Jaune 2.755 po